用预装的接地线将星形接地集成到网络机柜中的电位平衡轨上。
- 型号:
- DK 7829110
- 产品描述
- 用于星型接地装置。带有一个电位平衡轨上的预装接地线缆,易于在网络机柜中集成一个星型接地装置。
- 供货范围
- 接地安装轨由 E-Cu 57 制成,根据标准 DIN EN 12 163、DIN EN 13 601
16 根接地线缆 6mm²
2 个绝缘件
包括固定件 - 适用于
- 箱体类型: TS IT
宽度: = 800 mm
高度: = 2,200 mm
深度: ≥ 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.819 kg
- 毛重
- 2.019 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177235281
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- DK接地SET PRE-ASSEMBLED