- 型号:
 - DK 7545000
 - 产品描述
 - 在配电板的 25 mm DIN 安装孔阵分布尺寸上安装或在 482.6 mm (19") 型轨上的安装可方便地实现。利用所附带的接地线缆可将接插嵌板的电缆嵌扣夹星型接地。接地接线柱具有不同调节可能性。安装轨的电流承载能力,大约 200 A。
 - 供货范围
 - 接地安装轨由 E-Cu 57 制成,根据标准 DIN EN 12 163、DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 根接地线缆 6 mm²,长度 = 500 mm
包括固定件 - 尺寸
 - 长度: 1,345 mm
 - 适用于
 - 箱体类型: VX
VX IT
TS
高度: 1,600 mm - 包装单元
 - 1 件
 - 净重
 - 2.112 kg
 - 毛重
 - 2.312 kg
 - 铜成分(kg/件)
 - 0.87
 - 税率号
 - 74198090
 - EAN
 - 4028177131873
 - ETIM 9
 - EC000329
 - ECLASS 8.0
 - 27400605
 - 产品描述
 - DK 接地轨,垂直,长:1345 mm,接地线:15x 6 mm²,长:500 mm,导线连接端子:16x 2.5-16 mm²
 
- 资料
 - 信息表