利用附带的接地线可以为接插嵌板的电缆嵌扣夹进行星形接地,接地接线柱可变调节,轨道的载流容量约为 200 A。
- 型号:
- DK 7547000
- 产品描述
- 在配电板的 25 mm DIN 安装孔阵分布尺寸上安装或在 482.6 mm (19") 型轨上的安装可方便地实现。利用所附带的接地线缆可将接插嵌板的电缆嵌扣夹星型接地。接地接线柱具有不同调节可能性。安装轨的电流承载能力,大约 200 A。
- 供货范围
- 接地安装轨由 E-Cu 57 制成,根据标准 DIN EN 12 163、DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
null
15 根接地线缆 6 mm²,长度 = 500 mm
包括固定件 - 尺寸
- 长度: 1,745 mm
- 适用于
- 箱体类型: VX
VX IT
TS
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.4 kg
- 毛重
- 2.62 kg
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177131910
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- DK 接地轨,垂直,长:1745 mm,接地线:15x 6 mm²,长:500 mm,导线连接端子:16x 2.5-16 mm²
- 资料
- 信息表