对垂直电位平衡轨上的星型接地装置按照系统需求进行扩展。
- 型号:
- DK 7549000
- 产品描述
- 用于对垂直电位平衡轨上的星型接地装置按照系统需求进行扩展。
- 供货范围
- 接地线缆 6 mm²,长度 = 500 mm
预装有电缆终端接头和电缆芯线套管
接线柱 2.5-16 mm²
包括固定件 - 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.58 kg
- 毛重
- 0.687 kg
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177187320
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 产品描述
- DK 用于接地轨的扩展组件,在垂直等电位平衡轨上接地。接地线:6 mm²,预装有电缆终端接头和电缆芯线套管,长:500 mm,接地端子 2.5 - 16 mm²