安装在舒适型控制板、Optipanel、VX、TS、VX SE、PC 中。
- 型号:
- SZ 2570500
- 产品描述
- 接地电缆可拧紧在螺栓上,通过扁插头 6.3 mm 最多可分布到八个位置。
- 供货范围
- 包括固定件
- 适用于
- 箱体类型: 舒适型操作板
Optipanel
TS
VX SE
PC - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.038 kg
- 毛重
- 0.053 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177388253
- ETIM 9
- EC002623
- ETIM 8
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 产品描述
- SZ 接地板
- 资料
- 信息表