将接地带和扁带接地件连接在垂直和水平的机柜型材上。
- 型号:
- DK 7829200
- 产品描述
- 用于在垂直和水平机柜型材上连接接地带、薄带接地件。接线连接片用 2 颗钣金螺钉与机柜框架连接并确保可靠接触。接地连接通过螺栓 M8 x 20 mm 进行。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 1 块接线连接片
2 颗固定螺钉
1 个锯齿弹簧垫圈
1 颗螺母 M8
1 个接触垫片 M8
1 片垫片 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.037 kg
- 毛重
- 0.038 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177231979
- ETIM 9
- EC001503
- ECLASS 8.0
- 27149219
- 产品描述
- DK 中央接地点
- 资料
- 信息表