用于 8 mm 的接地螺栓,在 8 mm 的接地螺栓上轻松实现电位平衡,或者与中央接地点相连。
- 型号:
- IT 7548210
- 产品描述
- 接地插头轻松地提供电位平衡在 8mm 接地螺栓上,或者与中央接地点 7829.200 相连接。最多 5 个扁形插头 (6.3 mm)可连接到一个接地点上。
- 供货范围
- 10 个接地插头,包括固定件。
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.11 kg
- 毛重
- 0.126 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177520264
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- 部件 一包10个