- 型号:
- SZ 2364000
- 使用范围
- 最大 6 mm² 的接线夹(软电线)
- 最大 10 mm² 的接线夹(单芯或多芯电线)
- 主连接夹最大 35 mm²
- 材料
- 地线排:铜
接线端子、卡箍、螺栓:钢制 - 供货范围
- 保护线母线
42 颗螺钉(预装) - 尺寸
- 长度: 699 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.617 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.4
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- SZ PE母线,长度:699 mm