电位平衡轨,载流容量约为 200 A。
- 型号:
- DK 7113000
- 供货范围
- 接地安装轨由 E-Cu 57 制成,根据标准 DIN EN 12 163、DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
20 个连接点带螺钉 M5
2 个接地连接 25 mm²
2 个绝缘件
包括固定件 - 尺寸
- 宽度: 15 mm
高度: 5 mm
长度: 450 mm - 适用于
- 箱体类型: AX
VX
VX IT
TS
TS IT
AX3段式壁挂箱体
宽度: > 600 mm
深度: > 600 mm
宽度/深度: 800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.402 kg
- 毛重
- 0.436 kg
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177124943
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- DK 接地排,水平安装,长度 450 mm,适用宽度/深度:>600 mm
- 声明
- 制造商声明
- 资料
- 信息表