为了保护敏感的电子元器件,可通过标准化连接点(压力按钮)建立一种电位平衡。
- 型号:
- DK 7752950
- 产品描述
- 在机柜上进行保养或改装工作时,有可能形成危险的高电位差。为了保护敏感电子元器件,可通过标准化连接点(压力按钮)建立一种电位平衡。这类连接点通过两颗螺钉直接与机柜框架导电连接。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 镀锌
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.032 kg
- 毛重
- 0.035 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 0.1 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177325227
- ETIM 9
- EC002623
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- DK ESD连接器 PO用T