接地 PE-PEN 母线系统 PE/PEN 母线系统。 PE-PEN 母线系统 PE/PEN 母线 E-Cu 用于 VX 根据 DIN EN 13 601。带集成冲孔。 跳转至产品页面 PE-PEN 母线系统 PE/PEN 固定角钢 用于 VX 用于固定 PE/PEN 母线 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 和 80 x 10 mm 跳转至产品页面 PE-PEN 母线系统 并柜连接片 E-Cu PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。 跳转至产品页面 PE-PEN 母线系统 母线支架 N 导线 用于安装 1 极中性导线或 PEN 导线。 跳转至产品页面 PE-PEN 母线系统 沉头螺母 M12 带滚花凸缘的自持式螺母, 用于母线中的钻孔。 跳转至产品页面 PE-PEN 母线系统 PE/PEN 组合角固定件 E-Cu 用于 PE/PEN 组合 PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。 跳转至产品页面