母线支架 N 导线

型号: SV 9686300

用于安装 1 极中性导线或 PEN 导线。

型号:
SV 9686300
产品描述
用于安装 1 极中性线或 PEN 线。母线支架固定件位于机柜型材上。
材料
聚酰胺
阻燃等级符合 UL 94-HB
颜色
与 RAL 9005 类似
供货范围
包括固定件
安装操作说明
根据相位而定,可以安装最多 4 条母线(导体元件)
包装单元
2 件
净重
0.39 kg
毛重
0.421 kg
税率号
85469010
EAN
4028177935983
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
产品描述
SV Busbar support, N-/PEN conductor, 1-pole, for busbar WH: 50x10 mm, (max. 4x50x10 mm)
资料
保护导体手册
安全说明书
说明书