PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。
- 型号:
- SV 9661230
- 产品描述
- PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。
- 您的获益
- 通过预制的组合角支架、并柜连接片以及个性化的、根据机柜宽度定制的母线能够大大降低装配时间和费用
- 使用范围
- 形式 2-4
- 其它
- 材料
- E-Cu
- 供货范围
- 包括固定件
- Approved short-circuit current capability
- Icw|30|kA, 1 秒
- 适合于母线
- 母线 E-Cu 带集成式孔
- OUT_CROSS_SECTION_COL_SM
- 30 ‐ 10 mm
- 适合于母线
- 宽度: 30
高度: 10 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.177 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.408
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177546653
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- SV PE/PEN 组合角固定件 E-Cu, 宽度高度: 30x10 mm