PE/PEN 组合是由母线、组合角支架以及并柜连接片组成,它能实现根据 IEC 61 439-1 进行的、经过型式试验的安装。
- 型号:
- SV 9661355
- 产品描述
- 用于连接机柜的矩形母线,以便组合机柜与 PE/PEN 组合角支架。
- 材料
- E-Cu
- 适合于母线
- 母线 E-Cu 带集成式孔
- 尺寸
- 长度: 95 mm
- 适合于母线
- 宽度: 30
高度: 5 mm - 包装单元
- 4 件
- 净重
- 0.512 kg
- 毛重
- 0.518 kg
- 铜成分(kg/件)
- 0.128
- 税率号
- 74198090
- EAN
- 4028177546707
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- 产品描述
- SV 并柜连接片 E-Cu, 长度: 95 mm, 用于 E-Cu 30x5 mm
- 资料
- 安全说明书
- 说明书