PE/PEN 母线 E-Cu 用于 VX

型号: SV 9686520

根据 DIN EN 13 601。带集成冲孔。

型号:
SV 9686520
产品描述
带集成式孔。
材料
E-Cu
Ø hole
11.5 mm
尺寸
长度: 900 mm
适用于
宽度: = 1,000 mm
横截面
30 mm x 5 mm
包装单元
2 件
净重
2.4 kg
毛重
2.4 kg
铜成分(kg/件)
1.2
税率号
74071000
EAN
4028177934757
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
产品描述
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x5 mm, L: 900 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
安全说明书
说明书