根据 DIN EN 13 601。带集成冲孔。
- 型号:
- SV 9686538
- 产品描述
- 带集成式孔。
- 材料
- E-Cu
- Ø hole
- 11.5 mm
- 尺寸
- 长度: 700 mm
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 横截面
- 30 mm x 10 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 3.72 kg
- 毛重
- 3.74 kg
- 铜成分(kg/件)
- 1.86
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177934764
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 30x10 mm, L: 700 mm
- 认证
- UL + C-UL (listed)