根据 DIN EN 13 601。带集成冲孔。
- 型号:
- SV 9686580
- 产品描述
- 带集成式孔。
- 材料
- E-Cu
- Ø hole
- 11.5 mm
- 尺寸
- 长度: 900 mm
- 适用于
- 宽度: = 1,000 mm
- 横截面
- 80 mm x 10 mm
- 包装单元
- 2 件
- 净重
- 12.84 kg
- 毛重
- 12.92 kg
- 铜成分(kg/件)
- 6.42
- 税率号
- 74071000
- EAN
- 4028177934801
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- 产品描述
- SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 900 mm