PE/PEN 母线 E-Cu 用于 VX

型号: SV 9686586

根据 DIN EN 13 601。带集成冲孔。

型号:
SV 9686586
产品描述
带集成式孔。
材料
E-Cu
Ø hole
11.5 mm
尺寸
长度: 500 mm
适用于
宽度: = 600 mm
横截面
80 mm x 10 mm
包装单元
2 件
净重
7.12 kg
毛重
7.16 kg
铜成分(kg/件)
3.56
税率号
74071000
EAN
4028177934788
ETIM 9
EC000329
ECLASS 8.0
27400605
产品描述
SV PE/PEN busbar E-Cu, WH: 80x10 mm, L: 500 mm
认证
UL + C-UL (listed)
资料
保护导体手册
安全说明书
说明书