PE/PEN 固定角钢 用于 VX

型号: SV 9686350

用于固定 PE/PEN 母线 30 x 5, 30 x 10, 40 x 10 和 80 x 10 mm

型号:
SV 9686350
产品描述
用于将 PE/PEN 母线固定到机柜型材上。
材料
钢板,3.0 mm
供货范围
包括固定件
包装单元
2 件
净重
0.412 kg
毛重
0.536 kg
税率号
73182900
EAN
4028177935976
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
产品描述
SV PE/PEN angle bracket, for busbar WH: 30x5 mm,, 30/40/80x10 mm
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明 UK
资料
保护导体手册
说明书