门/锁具

不同变化形式的门

玻璃门和通风玻璃门具有快速查看安装组件的功能。玻璃门和通风玻璃门具有快速查看安装组件的功能。可用钢板门取代后门,因此可实现从前部或后部进行内部装配。

不同变化形式的门

内门 用于AX塑料箱体

提供安全的门禁保护。操作层与技术层分开。

不同变化形式的门

透明门 用于 VX

取代钢板门或后板。

不同变化形式的门

用于 VX IT 的门 用于自动开门功能 (ADO)

VX IT 机柜门,带警报情形下自动打开的通风阀

不同变化形式的门

可锁的门和近旁箱门 用于 VX

比如,可以用两扇400mm宽的门替换800mm宽的门,用于保持逃生路线,用这样的方式也可以替换 800 mm 宽的后板。

不同变化形式的门

铝质透明门,单件式 用于 VX IT

用于替换已有的门。

不同变化形式的门

钢板门,垂直分段,通风型 用于 VX IT

用于替换已有的门。通风孔面积占孔板面积约为 85 %。

不同变化形式的门

透明门 用于 TS, TS IT, VX SE

取代钢板门或后板。

不同变化形式的门

可锁的门和近旁箱门 用于 TS, TS IT, VX SE

出于例如保持疏散通道的原因,用两扇每扇 400 mm 宽的门去替换一扇 800 mm 宽的门。

不同变化形式的门

透明门,通风型 用于 TS, TS IT, VX SE

用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524 E)的转动手柄。

不同变化形式的门

钢板门 用于 DK-TS

用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524 E)的转动手柄。

不同变化形式的门

钢板门,通风型 用于 DK-TS

用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524 E)的转动手柄。

不同变化形式的门

钢板门,垂直分段,通风型 用于 DK-TS

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

不同变化形式的门

钢板门,垂直分段,封闭 用于 DK-TS

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

不同变化形式的门

全玻璃门,垂直分段 用于 DK-TS

用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。

不同变化形式的门

锁杆制动器按照 CNOMO 用于 VX、VX IT

适合于所有配有标准锁具或 VX 舒适型手柄的单门和透明门锁杆。制动器防止在门打开时锁杆发生位移。

不同变化形式的门

OCP 门套件 用于 OCP ORV3 机架

用于增强访问保护,含带按键锁和安全锁芯的舒适型手柄。

不同变化形式的门

保护梁 用于 VX、TS、VX SE

可以避免倒塌到开放室柜子框架内。用于 1200 mm 机柜宽度,可以通过裁短或分段以适合其它尺寸。

不同变化形式的门

锁具 用于 TS, TS IT, VX SE

用于补充安装一扇透明门或钢板门,以替代一个后壁。