用于替换已有的门。
- 型号:
- VX 5301423
- 产品描述
- 用于替换已有的门
- 材料
- 框架:铝挤压型材
垂直型材:铝,阳极氧化处理
水平型材:铝,涂漆
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 颜色
- VX 舒适型手柄、铰链、水平型材:RAL 9005
垂直型材:银色 - 供货范围
- 门,带 VX 舒适型手柄适,用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
3 个 180° 铰链,已安装
包括固定件 - 安装操作说明
- 如果开门角度为 180°,并柜时需要一个 180° 并柜铰链
- 说明
- 单柜安装时开门角度最大为 240°
- 并柜时开门角度最大为 105°
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 16.142 kg
- 毛重
- 17.2 kg
- 本型号(含包装)PCF(出厂前)
- 65.5 kg CO2 eq (Cat B)
- 关于PCF类别说明
- 类别B:PCF数值(出厂前)基于产品重量,威图自声明
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177955028
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- Aluminium glazed door, one-piece for VX IT, to replace existing doors. For enclosure width 800 mm, for enclosure height 2,000 mm, frame: extruded aluminium section
- 资料
- 信息表