提供安全的门禁保护。操作层与技术层分开。
- 型号:
- SZ 1485766
- 材料
- 门和门框:钢板
- 表面
- 门:粉末涂层,织纹
门框:镀锌 - 颜色
- 门:RAL 7035
- 供货范围
- 门
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
固定螺钉 - 安装可能性
- 在 AX 塑料箱中,在侧壁内的固定圆顶上
- 说明
- 系列化安装的双齿锁芯可用 A 型形式的 27 mm 锁芯替换
- 适合于箱体类型
- AX 塑料
- 适合于宽度
- = 600 mm
- 适合于高度
- = 600 mm
- 门材料厚度
- 1 mm
- 开门角度
- 105°
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 4 kg
- 毛重
- 4.12 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177965867
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- 用于 AX 塑料控制柜的 SZ 内门,针对 600x600 mm 的宽x高
- 资料
- 说明书