透明门 用于 TS 8

型号: TS 8610800

为 TS 8 使用检视门,代替钢板门或背板。

型号:
TS 8610800
产品描述
取代一扇钢板门或后壁。
材料
框架:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm
表面
粉末涂层
颜色
RAL 7035
检视窗(内部有压印掩膜):RAL 7015
供货范围
配有安全玻璃的透明门框
带有双齿锁芯的锁杆
180° 铰链(4 个)
透明面积:宽度 140 mm,高度 160 mm
透明表明
检视窗宽度: 640 mm
检视窗高度: 1,840 mm
检视窗高度
1,840 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
适用于
箱体类型: DK-TS
TS 8
SE
宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm
包装单元
1 件
净重
33.25 kg
毛重
35 kg
税率号
76101000
EAN
4028177211834
ECLASS 8.0
27182204
资料
说明书
数据页
Technical Data sheet