用于替换已有的门。配有 180° 铰链以及具有安全锁(锁号 3524 E)的转动手柄。
- 型号:
- DK 7824201
- 产品描述
- 两侧带孔的平面,进气口 > 78%,利于最佳的空气流动。
- 材料
- 门:钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 透明门,通风型
舒适型手柄适用于带安全锁 3524 E 的半圆形锁
180° 铰链(4 个)
包括固定件 - 安装操作说明
- 针对带钢板网孔单门的 TS 机柜系列,仅允许安装 180° 铰链 7824.520。
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
SE
宽度: 600 mm
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 19.38 kg
- 毛重
- 20.4 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177236134
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- DK 光滑 门, 网孔