用于替换已有的门。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个并柜机柜之间的间距。
- 型号:
- DK 7824380
- 产品描述
- 配有 130° 铰链和锁杆,包括舒适型手柄,用于带有安全锁锁号为 3524 E 的半圆形锁。由于单门的旋转半径很小,可以减小各个机柜系列之间的间距。通风型门上大面积的门孔支持安装设备的附加温控系统。进气孔占打孔面比例 > 78 %。
- 材料
- 钢板
- 供货范围
- 包括固定件
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 适用于
- 箱体类型: DK-TS
宽度: 800 mm
高度: 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 26.32 kg
- 毛重
- 28 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177302785
- ECLASS 8.0
- 27182204