- 型号:
- TS 8801.010
- 产品描述
- 作为门的替代选择,例如安装在配电室中。可以避免人员跌落至机柜的框架内。进行维护作业时可以简便地取出。
- 材料
- 木材,涂漆
- 颜色
- RAL 3000
- 长度
- 1,090 mm
- 说明
- 可根据其它尺寸进行剪裁 (箱柜宽度 - 110 mm)
- 适用于
- 箱体类型: VX
TS
VX SE
宽度: ≤ 1,200 mm - 适合于箱体类型
- VX
- TS
- VX SE
- 适用于
- 箱体类型: VX: ≤ 1,200 mm
箱体类型: TS
箱体类型: VX SE - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.084 kg
- 毛重
- 1.284 kg
- 税率号
- 73182900
- EAN
- 4028177516984
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 保护梁,用于TS,SE,可以裁短,用于机柜宽度:1200 mm,长度: 1090 mm