取代钢板门或后板。
- 型号:
- TS 8610685
- 产品描述
- 取代一扇钢板门或后壁。
- 材料
- 框架:铝挤压型材
角型连接件:锌压铸件
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- 框架:RAL 7035
角型连接件:RAL 7035
检视窗用透明片(内部有压印掩膜):RAL 9005 - 供货范围
- 配有安全玻璃的透明门框
带有双齿锁芯的锁杆
180° 铰链(4 个) - 透明表明
- 检视窗宽度: 460 mm
检视窗高度: 1,640 mm - 检视窗高度
- 1,640 mm
- 安装操作说明
- 在替换后板安装时需要锁具零件
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
VX SE
宽度: = 600 mm
高度: = 1,800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.9 kg
- 毛重
- 13.4 kg
- 税率号
- 76101000
- EAN
- 4028177693821
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- TS 透明门,用于TS, TS IT, SE,用于机柜宽度高度: 600x1800 mm
- 资料
- 说明书