取代钢板门或后板。
- 型号:
- VX 8618000
- 产品描述
- 取代一扇钢板门或后壁。
- 材料
- 框架:铝挤压型材
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- 框架:RAL 7035
检视窗用透明片(内部有压印掩膜):RAL 9005 - 供货范围
- 透明门
带有双齿锁芯的锁杆
180° 铰链(4 个) - IK 编码
- IK08
- 说明
- 当替换后板时,需要用于框架 8618.110 的锁具零件
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: VX
宽度: = 600 mm
高度: = 1,800 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 12.4 kg
- 毛重
- 13 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177921085
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- VX 透明门,用于机柜宽度高度:600x1800 mm
- 资料
- 说明书