比如,可以用两扇400mm宽的门替换800mm宽的门,用于保持逃生路线,用这样的方式也可以替换 800 mm 宽的后板。
- 型号:
- VX 8618120
- 产品描述
- 可用两扇每扇宽度为 400 mm 的门去替换一扇宽度为 800 mm 的门,例如用于保持逃生路线。也替换 800 mm 宽的后壁。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 浸涂底漆,外经粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 门,包括门管框,2 个
130° 铰链
锁具 - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 适用于
- 箱体类型: VX
宽度: = 800 mm
高度: = 2,000 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 37.32 kg
- 毛重
- 38 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177921375
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- VX 可锁的门和近旁箱门,用于机柜宽度高度:800x2000 mm
- 资料
- 信息表