门/锁具

柜门配件

电缆布线、运输支架、保护杆、用于Toptec的转接板、防尘罩和识别条、锁组件、锁杆闩、涂料

柜门配件

门电缆导入套件 用于 VX、VX IT

使用 CMC III 手柄时,能优化地在 VX 机柜系统门内侧引入电缆。

柜门配件

运输固定件 用于 VX 门

用于在运输时固定门,额外重量负荷自 15 kg 起。

柜门配件

保护梁 用于 VX、TS、VX SE

可以避免倒塌到开放室柜子框架内。用于 1200 mm 机柜宽度,可以通过裁短或分段以适合其它尺寸。

柜门配件

支架 用于安装保护梁

用于在垂直型材上安装。保护梁可以简单地置入。

柜门配件

CS 适配板 用于 CS Toptec 型户外箱体

用于容纳与温控设备安装口适配的过滤器风扇。

柜门配件

用于改善和修理粉末涂层以及喷漆后湿润的表面,漆为空气干燥型。

柜门配件

防腐底漆

单一成分底漆作为防腐层适用于由于开口或类似情况形成的无涂漆位置。用于在无涂漆的位置建立一个防腐层。该底漆与低电压和开关设备组合标准 IEC 61439 的要求相符。

柜门配件

防尘板

防止在门的上沿以及箱体和门/盖之间积尘。

柜门配件

防尘板 用于 VX、TS、VX SE

防止在门和机柜上面水平框架型材之间积尘。防尘板还留有空间用于粘贴标识带或公司标志。

柜门配件

锁具 用于 VX

用于把后板改装为钢板门或者玻璃门。

柜门配件

标识带 用于 VX、TS、VX SE

用于在门上安装个性化的标识设计,包括透明保护罩和安装固定件。

柜门配件

锁杆制动器按照 CNOMO 用于 VX、VX IT

适合于所有配有标准锁具或 VX 舒适型手柄的单门和透明门锁杆。制动器防止在门打开时锁杆发生位移。