防尘板

型号: SZ 2426.500

防止在门的上沿以及箱体和门/盖之间积尘。

型号:
SZ 2426.500
产品描述
用于防止在门的上沿以及箱体和门/ 箱盖之间积垢。防尘板根据箱体宽度裁切。箱体钻孔、防尘板用胶带和螺钉装配。
材料
塑料,耐紫外线照射
颜色
与 RAL 7024 类似
供货范围
包括固定件
尺寸
长度: 1,200 mm
适用于
箱体类型: AX
KX
AE
KL
EB
BG
包装单元
1 件
净重
0.6 kg
毛重
0.7 kg
税率号
39269097
EAN
4028177319318
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
SZ 防尘板 L=1200 MM
资料
信息表