用于在门上安装个性化的标识设计,包括透明保护罩和安装固定件。
- 型号:
- VX 8618451
- 产品描述
- 用于在门上安装个性化的标识设计。
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 记录条
透明保护膜
包括固定件 - 尺寸
- 宽度: 650 mm
高度: 29 mm - 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.38 kg
- 毛重
- 0.42 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177921184
- ETIM 9
- EC001288
- ECLASS 8.0
- 27149129
- 产品描述
- VX 标识带,用于机柜宽度:800 mm
- 资料
- 信息表