用于在运输时固定门,额外重量负荷自 15 kg 起。
- 型号:
- VX 8618410
- 产品描述
- 用于在运输时固定门,额外重量负荷自 15 kg 起。
- 材料
- 塑料
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- 包装单元
- 10 件
- 净重
- 0.5 kg
- 毛重
- 0.567 kg
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177930872
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 产品描述
- VX Transport protection, for door
- 资料
- 信息表
- 说明书