用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。 水平铰接翻盖打开时也能保持较好的保护功能。
- 型号:
- VX 8620520
- 产品描述
- 用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。 水平铰接翻盖打开时也能保持较高的保护功能。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 抽屉
翻盖
隔档
包括固定件 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 200 mm
深度: 340 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 16.06 kg
- 毛重
- 17.34 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177926875
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- VX 抽屉,宽度高度:600x200 mm
- 资料
- 信息表