用于键盘和鼠标的抽屉 用于 VX

型号: VX 8620521

用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。 水平铰接翻盖打开时也能保持较好的保护功能。

型号:
VX 8620521
产品描述
用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。 水平铰接翻盖打开时也能保持较高的保护功能。
材料
钢板
颜色
RAL 7035
供货范围
抽屉
翻盖
隔档
包括固定件
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 200 mm
深度: 340 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP 54
包装单元
1 件
净重
20.94 kg
毛重
21.94 kg
税率号
94039910
EAN
4028177926882
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
产品描述
VX 抽屉,宽度高度:800x200 mm
资料
信息表