门/锁具 用于TS 的模块化面部设计 用于分隔TS机柜内的不同功能区。可根据需要在顶部和底部前饰板之间装配带有或不带有检视窗的柜门。可在威图TS机柜系统上采用模块化前部设计,以取代前门或后板。 用于TS 的模块化面部设计 分段式门 用于 TS 门可选择右侧或左侧固定。 跳转至产品页面 用于TS 的模块化面部设计 安装孔板 用于分段式门 用于分段式门上的额外加装,带有用于在门背面上个性化加装的 25 mm 孔阵列,例如:电缆槽、软管支架等 跳转至产品页面 用于TS 的模块化面部设计 正面护板,上方 用于 TS 在使用分段式门时作为上部封口。 跳转至产品页面 用于TS 的模块化面部设计 正面护板 IP 54,下方 用于 TS 在使用分段式门时作为下方封口。 跳转至产品页面 用于TS 的模块化面部设计 抽屉 用于 TS 用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。水平铰接翻盖打开时也能保持较高的保护功能。 跳转至产品页面 用于TS 的模块化面部设计 布线隔板 配有内部分割的 Ri4Power 布线系统 跳转至产品页面 用于TS 的模块化面部设计 隔档 用于 TS 8 作为连接板、分段门或护板之间的密封条,上部铰接。 跳转至产品页面