用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。水平铰接翻盖打开时也能保持较高的保护功能。
- 型号:
- TS 8801715
- 产品描述
- 用于鼠标和键盘,最大宽度为 500/700 mm。水平铰接翻盖打开时也能保持较高的保护功能。
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 抽屉
翻盖
隔档
安装固定件 - 安装操作说明
- 系列化配置的双齿锁芯可用 A 型形式的 27mm 锁芯或 B 型形式的塑料手柄或 B 型手柄替换
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 200 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 16.057 kg
- 毛重
- 16.902 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177258891
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- TS 抽屉,用于TS,宽度高度:600x200 mm
- 资料
- 信息表