在使用分段式门时作为上部封口。
- 型号:
- SV 9672318
- 产品描述
- 在使用分段式门时作为模块化面部设计的上方封口。从外部松开螺钉可拆卸正面护板。安装所需支撑轨已包含在分段式门的供货范围内。
- 材料
- 钢板,2 mm
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括固定件
- Height front panel top
- 100 mm
- 适用于
- 宽度: = 800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.68 kg
- 毛重
- 1.78 kg
- 税率号
- 83024200
- EAN
- 4028177697355
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27142423
- 产品描述
- SV 前部护板, 用于 TS, 上方, 宽度高度: 800x100 mm, 防护等级 IP 54
- 资料
- 说明书