加装在 AE 上代替门,或者安装在足够大的平面上。
- 型号:
- FT 2730000
- 产品描述
- 用于在 AE 上替代门和平面上的加装
- 材料
- 框架:铝,经天然铝阳极氧化处理
玻璃片:丙烯酸玻璃 - 供货范围
- 包括塑料手柄,带安全锁芯,锁号为 3524 E
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 适用于
- 箱体类型: AE
宽度: = 600 mm
高度: = 380 mm - 尺寸
- 宽度: 597 mm
高度: 377 mm
深度: 34 mm - 透明表明
- 检视窗宽度: 537 mm
检视窗高度: 317 mm - 适用于组件的安装深度(最大)
- 30 mm
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.45 kg
- 毛重
- 2.68 kg
- 税率号
- 76101000
- EAN
- 4028177031739
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- FT2730 光滑 门
- 资料
- 说明书