保护标准 19" 或公制尺寸的显示和操作元件。
- 型号:
- FT 2796000
- 型式
- 英制
- 产品描述
- 带安全锁,锁号为 3524 E。1
- 材料
- 框架:带有压铸角连接件件的铝挤压型材
玻璃片:丙烯酸玻璃,烟灰色 - 供货范围
- 包括铰链和安装固定件。
包括锁号为 3524 E 的安全锁芯 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 尺寸
- 宽度: 534 mm
高度: 425 mm
深度: 47.5 mm - 透明表明
- 检视窗宽度: 494 mm
检视窗高度: 404.5 mm - 适用于组件的安装深度(最大)
- 43 mm
- 安装尺寸
- Installation depth for components: 482.6 mm
组件的安装宽度: 19" - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2.475 kg
- 毛重
- 2.675 kg
- 税率号
- 39205100
- EAN
- 4028177032453
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182301
- 产品描述
- FT2796 树脂玻璃盖
- 资料
- 说明书