用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。
- 型号:
- FT 2740000
- 产品描述
- 用于在 AE 上替代门和平面上的加装。内部配有角连接件的框架结构,3mm铝板,从内部固定,并与框架夹紧和密封。
- 材料
- 铝,经天然铝阳极氧化处理
- 供货范围
- 铝制框架
指示板
铰链
固定件 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 说明
- 代替门进行安装时需要凸缘锁
- 适用于
- 箱体类型: AE
宽度: = 200 mm
高度: = 300 mm - 尺寸
- 宽度: 197 mm
高度: 297 mm
深度: 34 mm - Dimensions of aluminium plate
- 宽度: 143 mm
高度: 243 mm - 可配置的平面
- 宽度: 127 mm
高度: 227 mm - 关于订货编号的说明
- 对 AE 只能用在后壁上
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.237 kg
- 毛重
- 1.42 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177031838
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- FT2740 盖板
- 资料
- 说明书