用于保护显示和操作元件。最高安装高度为 35 mm,适用于操作指示板AX 和 AE
- 型号:
- FT 2791000
- 产品描述
- null
- 材料
- 框架:铝,经天然铝阳极氧化处理
玻璃片:丙烯酸玻璃,烟灰色 - 供货范围
- 包括锁号为 3524 E 的安全锁芯
- 与型号相匹配
- 2741.010
- 2741.000
- 适用于
- 箱体类型: 操作指示板
AX
AE
宽度: = 377 mm
高度: = 297 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 1.6 kg
- 毛重
- 1.88 kg
- 税率号
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- FT 检视窗,用于控制面板 2741.010,2741.000,铝制
- 资料
- 说明书