用于在 AX 箱上替代门和加装在平面上。 带内部角连接件的框架结构,3 mm 的铝板,从内部固定。
- 型号:
- AX 2743010
- 产品描述
- 用于在 AX 箱上替代门和加装在平面上。带内部角连接件的框架结构,3 mm 的铝板,从内部固定。
- 材料
- 铝,经天然铝阳极氧化处理
- 供货范围
- 铝制框架
指示板
铰链
固定件 - 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- 与型号相匹配
- 1008.000
- 1038.000
- 1338.000
- 说明
- 代替门进行安装时需要凸缘锁
- 适用于
- 箱体类型: AX
宽度: = 380 mm
高度: = 600 mm - 尺寸
- 宽度: 377 mm
高度: 597 mm
深度: 36 mm - Dimensions of aluminium plate
- 宽度: 323 mm
高度: 543 mm - 可配置的平面
- 宽度: 307 mm
高度: 527 mm - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 3.22 kg
- 毛重
- 3.44 kg
- 税率号
- 76169990
- EAN
- 4028177938533
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- 产品描述
- FT 操作指示板, 尺寸:377x597x36 mm, 用于 AX 箱体,替代门和平面
- 资料
- 信息表
- 其它技术信息
- 说明书