带安全锁芯的半圆柱形锁芯,锁号 3524 E。
- 型号:
- SZ 2467000
- 供货范围
- 带 2 把钥匙
- 长度
- 40 mm
- 安装在把手柄系统中
- VX 舒适型手柄,用于半圆锁
- TS 舒适型手柄,适用于半圆形锁
- AX 舒适型手柄
- AX 微型舒适型手柄
- 迷你舒适型手柄,用于 EL 3 段式箱体的半圆锁
- 用于半圆形锁的 AE 微型舒适型手柄
- Ergoform-S 手柄,标准型式
- 说明
- 仅用于相应 Rittal 手柄系统
- 锁
- 锁芯: 安全锁芯,锁号 3524 E
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.058 kg
- 毛重
- 0.06 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177023901
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- SZ 半圆柱型锁用于手柄系统,锁芯锁号3524 E