半圆柱形锁芯,适用于符合 DIN 18 252 标准的锁芯,一个锁芯闭合,锁体另外闭合。
- 型号:
- SZ 9785040
- 供货范围
- 每个锁芯带有 3 把钥匙
- 长度
- 40 mm
- 安装在把手柄系统中
- VX 舒适型手柄,用于半圆锁
- TS 舒适型手柄,适用于半圆形锁
- AX 舒适型手柄
- AX 微型舒适型手柄
- 迷你舒适型手柄,用于 EL 3 段式箱体的半圆锁
- 用于半圆形锁的 AE 微型舒适型手柄
- Ergoform-S 手柄,标准型式
- 说明
- 仅用于相应 Rittal 手柄系统
- 锁
- 锁芯: 半圆锁符合 DIN 18 252
另外锁定 - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.14 kg
- 毛重
- 0.15 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177493629
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- CS 材料