半圆柱形锁芯,适用于符合 DIN 18 252 标准的锁芯,一个锁芯闭合,锁体同时闭合。
- 型号:
- SZ 9785042
- 供货范围
- 每个锁芯带有 3 把钥匙
- 长度
- 40 mm
- 安装在把手柄系统中
- VX 舒适型手柄,用于半圆锁
- TS 舒适型手柄,适用于半圆形锁
- AX 舒适型手柄
- AX 微型舒适型手柄
- 迷你舒适型手柄,用于 EL 3 段式箱体的半圆锁
- 用于半圆形锁的 AE 微型舒适型手柄
- Ergoform-S 手柄,标准型式
- 说明
- 仅用于相应 Rittal 手柄系统
- 锁
- 锁芯: 半圆锁符合 DIN 18 252
一个包装单位内的锁子可以同时锁定,不同包装单元的锁子不能同时锁定。 - 包装单元
- 2 件
- 净重
- 0.28 kg
- 毛重
- 0.295 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177648494
- ETIM 9
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- 锁芯用于安装于舒适手柄