凸缘锁,不锈钢,配有双齿锁芯
- 型号:
- SZ 2304000
- 材料
- 不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
- 供货范围
- 供货时不带钥匙
- 关于订货编号的说明
- 全部用不锈钢 1.4404 (AISI 316L) 制成凸缘锁
- 锁
- 锁芯: 双齿锁芯
- 适合于箱体类型
- AE 不锈钢,带凸缘
- 基于 带不锈钢凸缘锁的 AE
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.07 kg
- 毛重
- 0.079 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177020788
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SZ 不锈钢凸缘锁 带双齿锁芯 用于AE
- 资料
- 信息表