标准凸缘锁的替代产品有不同的规格。
- 型号:
- SZ 2420000
- 材料
- 玻璃纤维增强的聚酰胺
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 供货时不带钥匙
- 关于订货编号的说明
- 可以替换为B型安全锁芯或者 A型锁芯
- 锁
- 锁芯: 双齿锁芯
- 适合于箱体类型
- AE 带凸缘
- AE 基本型带凸缘
- 带凸缘锁的壁挂式AE箱
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.055 kg
- 毛重
- 0.067 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177022737
- ETIM 9
- EC000327
- ETIM 8
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SZ 凸缘锁,采用玻璃纤维增强型聚酰胺制成,配有双齿锁芯,用于 AE
- 资料
- 信息表