备择锁芯,例如三角形、四边形、螺丝刀、Daimler、Fiat 和双舌。
- 型号:
- SZ 2461000
- 型式
- A
- 材料
- 锌铸件
- 长度
- 27 mm
- 安装在把手柄系统中
- AX 舒适型手柄
- AX 微型舒适型手柄
- Ergoform-S 手柄,标准型式
- Ergoform-S 手柄,标准型式,用于塑料控制机柜 KS
- 锁
- 锁芯: 8 mm 矩形
- 适合于箱体类型
- KX 精巧控制箱
- AX
- AX IT
- AX 操作箱体
- AX 塑料
- EB
- BG
- AE
- TE
- TP 中间部分和上方部分
- TP 下方部分
- 立式控制台 TP 控制台箱盖
- 立式控制台 TP 控制台门
- TP 通用琴式控制台
- 立式控制台 CX
- CX 控制台顶部模块
- 琴式控制台中部结构 CX
- CX底座
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.015 kg
- 毛重
- 0.016 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177023789
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- SZ 锁芯,A型,锌压铸件,8 mm矩形,长度:27 mm
- 资料
- 说明书