备择锁芯,例如三角形、四边形、螺丝刀、Daimler、Fiat 和双舌。
- 型号:
- SZ 2526000
- 型式
- C
- 材料
- 锌铸件
- 长度
- 41 mm
- 锁
- 锁芯: 8 mm 矩形
- 适合于箱体类型
- AE 带不锈钢凸缘锁
- 基于 带不锈钢凸缘锁的 AE
- 立式控制台箱盖,不锈钢
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 0.025 kg
- 毛重
- 0.03 kg
- 税率号
- 83016000
- EAN
- 4028177026575
- ETIM 9
- EC000743
- ETIM 8
- EC000743
- ECLASS 8.0
- 27409218
- 产品描述
- SZ2526 8MM 四方形
- 资料
- 信息表